Кутовий фітинг NPQO-L-M5-Q4-P10
8203302
GTIN 4052568659349
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Зовнішня різьба M5
Пневматичне з'єднання 2
для пневмотрубки зовн. Ø 4 мм
Номінальний розмір
2.5 mm
Температура навколишнього середовища
0 °C - 60 °C