Кутовий фітинг NPQO-L-M5-Q6-P10

8203303

GTIN 4052568659356

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Зовнішня різьба M5
Пневматичне з'єднання 2
для пневмотрубки зовн. Ø 6 мм
Номінальний розмір
2.6 mm
Температура навколишнього середовища
0 °C - 60 °C