Кутовий фітинг NPQO-L-G18-Q8-P10
8203306
GTIN 4052568659387
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Зовнішня різьба G1/8
Пневматичне з'єднання 2
для пневмотрубки зовн. Ø 8 мм
Номінальний розмір
6 mm
Температура навколишнього середовища
0 °C - 60 °C