Кутовий фітинг NPQO-L-G14-Q6-P10

8203307

GTIN 4052568659394

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Зовнішня різьба G1/4
Пневматичне з'єднання 2
для пневмотрубки зовн. Ø 6 мм
Номінальний розмір
4 mm
Температура навколишнього середовища
0 °C - 60 °C