Кутовий фітинг NPQO-L-G14-Q10-P5

8203309

GTIN 4052568659417

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Зовнішня різьба G1/4
Пневматичне з'єднання 2
для трубки з зовнішнім Ø 10 мм
Номінальний розмір
8 mm
Температура навколишнього середовища
0 °C - 60 °C