Кутовий фітинг NPQO-L-G38-Q10-P5
8203310
GTIN 4052568659424
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Зовнішня різьба G3/8
Пневматичне з'єднання 2
для трубки з зовнішнім Ø 10 мм
Номінальний розмір
8 mm
Температура навколишнього середовища
0 °C - 60 °C