Кутовий фітинг NPQO-L-G38-Q12-P5

8203311

GTIN 4052568659431

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Зовнішня різьба G3/8
Пневматичне з'єднання 2
Для шланга з зовнішнім Ø 12 мм
Номінальний розмір
10 mm
Температура навколишнього середовища
0 °C - 60 °C