Цанговий фітинг NPQO-D-Q6-Q4-P10
8203314
GTIN 4052568659462
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Для шланга з зовнішнім Ø 6 мм
Пневматичне з'єднання 2
для пневмотрубки зовн. Ø 4 мм
Номінальний розмір
3 mm
Температура навколишнього середовища
0 °C - 60 °C