Цанговий фітинг NPQO-D-Q8-Q6-P10
8203316
GTIN 4052568659486
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Для пневмотрубки з зовн. Ø 8 мм
Пневматичне з'єднання 2
для пневмотрубки зовн. Ø 6 мм
Номінальний розмір
5 mm
Температура навколишнього середовища
0 °C - 60 °C