Цанговий фітинг NPQO-D-Q10-E-P5

8203317

GTIN 4052568659493

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Для шланга з зовнішнім Ø 10 мм
Пневматичне з'єднання 2
для трубки з зовнішнім Ø 10 мм
Номінальний розмір
9 mm
Температура навколишнього середовища
0 °C - 60 °C