Цанговий фітинг NPQO-D-Q10-Q8-P5
8203318
GTIN 4052568659509
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Для шланга з зовнішнім Ø 10 мм
Пневматичне з'єднання 2
для пневмотрубки зовн. Ø 8 мм
Номінальний розмір
7 mm
Температура навколишнього середовища
0 °C - 60 °C