Цанговий фітинг NPQO-D-Q12-Q10-P5
8203320
GTIN 4052568659523
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Для пневмотрубки з зовн. Ø 12 мм
Пневматичне з'єднання 2
для трубки з зовнішнім Ø 10 мм
Номінальний розмір
9 mm
Температура навколишнього середовища
0 °C - 60 °C