Кутовий цанговий фітинг NPQO-L-Q8-E-P10
8203323
GTIN 4052568659554
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Для пневмотрубки з зовн. Ø 8 мм
Пневматичне з'єднання 2
для пневмотрубки зовн. Ø 8 мм
Номінальний розмір
7 mm
Температура навколишнього середовища
0 °C - 60 °C