Кутовий цанговий фітинг NPQO-L-Q10-E-P5
8203324
GTIN 4052568659561
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Для шланга з зовнішнім Ø 10 мм
Пневматичне з'єднання 2
для трубки з зовнішнім Ø 10 мм
Номінальний розмір
9 mm
Температура навколишнього середовища
0 °C - 60 °C