Т-подібний цанговий фітинг NPQO-T-Q4-E-P10

8203326

GTIN 4052568659585

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Для шланга з зовнішнім Ø 4 мм
Пневматичне з'єднання 2
для пневмотрубки зовн. Ø 4 мм
Номінальний розмір
3 mm
Температура навколишнього середовища
0 °C - 60 °C