Т-подібний цанговий фітинг NPQO-T-Q6-E-P10

8203327

GTIN 4052568659592

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Для шланга з зовнішнім Ø 6 мм
Пневматичне з'єднання 2
для пневмотрубки зовн. Ø 6 мм
Номінальний розмір
5 mm
Температура навколишнього середовища
0 °C - 60 °C