Трубка пластикова PUN-H-4X0,75-RT-25
8204445
GTIN 4052568650964
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Зовнішній Ø
4 mm
Внутрішній Ø
2.6 mm
Робочий тиск в залежності від температури
-0.95 bar - 10 bar
Температура навколишнього середовища
-35 °C - 60 °C