Паралельний захват HPPH-16-16-NC-N-SR12
8205392
GTIN 4052568651831
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Конструкція
Тип кріплення для пальця захвату - Направляюча - рейка/шестерня - з затискними пальцями - пневматичний cхват - послідовність вимушеного руху
Хід на губку захвату
8 mm
Визначення положення
із інтегрованою системою вимірювання положення
Пневматичне з'єднання
Для цангового фітинга зовн. Ø 4 мм