Паралельний захват HPPH
Комбінація паралельного затиску та клапана HPPH була розроблена спеціально для співпраці людини та робота та може поєднуватися з багатьма коботами чи роботами завдяки універсальному інтерфейсу робота. Невелика загальна висота з малим моментом інерції маси забезпечує високу динаміку.
- Для безпечної співпраці людини і робота до 0,5 МПа
- Комбінація затиск-клапан з вбудованими давачами та невеликими загальними розмірами
- Забезпечує скорочення часу циклу та економію стисненого повітря до 75% порівняно з окремими компонентами
- Сертифікація TÜV для захватів з пальцями відповідно до ISO 15066
- Для багатьох різних коботів і роботів завдяки інтерфейсу механічного робота відповідно до ISO 9409-1-50-4-M6
- Захисний пристрій для безпечного переміщення навіть в режимі аварійної зупинки
- Універсальне керування через цифровий вхід/вихід (PNP/NPN) або IO-Link
- Екологічність у виробництві завдяки зменшенню використання матеріалів
- Стала робота завдяки інтегрованому управлінню
Нове: