Блок керування VOFT-L14-M62-MZT2-G18-1M8RL-APC
8219319
GTIN 4052568903077
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичне робоче з'єднання
G1/8
Робоча напруга
24 V DC
Конструкція
поршневий золотник
Тип скидання
Пружина механічна
Ступінь захисту
IP65