Блок керування VOFT

Für sicherheitsbezogene Anwendungen nach ISO 13849 die passende Lösung - VOFT Entlüftungsventil mit Schaltstellungsabfrage.
  • 6/2-Клапан з контролем положення перемикання
  • Підходить для функцій безпеки відповідно до DIN 13849
  • Доступні в 1-канальній та 2-канальній версіях
  • Також ідеально підходить для підвищення безпеки при модернізації машин