Регулятор тиску MS6-LR-AGF-D6-VS
8232999
GTIN 4052568782580
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичний порт 1
G1
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
6500 l/min
Діапазон регулювання тиску
0.3 bar - 7 bar
Максимальний гістерезис тиску
0.25 bar