Регулятор тиску MS6-LR-AGF-D7
8233000
GTIN 4052568782597
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичний порт 1
G1
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
5500 l/min
Діапазон регулювання тиску
0.5 bar - 12 bar
Максимальний гістерезис тиску
0.25 bar