Plastic tubing PUN-H-LC-12X2-BL

8244556

GTIN 4052568799816

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Зовнішній Ø
12 mm
Внутрішній Ø
8 mm
Робочий тиск в залежності від температури
-0.95 bar - 10 bar
Температура навколишнього середовища
-35 °C - 60 °C