Пластикова трубка PUN-H-LC

Поліуретановий (ПУ) шланг із каліброваним зовнішнім діаметром PUN-H-LC — це варіант із зменшеним викидом CO2 у межах лінійки продукції PUN-H, який особливо добре підходить для вашого застосування, якщо ви прагнете досягти цільових показників, передбачених Директивою про промислові викиди. Цей шланг поєднує в собі всі технічні характеристики серії PUN-H зі стандартами сталого розвитку майбутнього.
  • ПУ-шланг – поліуретан
  • CO2 reduction of up to 64%
  • H – high resistance to hydrolysis and microbes
  • Very flexible tubing and good suitability for energy chains
  • Permitted operating media: Compressed air, vacuum, water in accordance with the manufacturer's declaration
  • Екологічність виробництва завдяки використанню альтернативних матеріалів