Пропорційні клапани

Як рушій інновацій у пневматиці з високим рівнем досвіду в пропорційних технологіях, Festo пропонує широкий асортимент пропорційних клапанів: пропорційні регулятори тиску та пропорційні розподільники. Це дозволяє легко впроваджувати навіть дуже складні рішення та тримати їх під контролем. З Festo ви отримуєте переваги від максимуму індивідуальних рішень і функцій – з мінімальними зусиллями для встановлення, налаштування параметрів і введення в експлуатацію. Усі пропорційні клапани зазвичай попередньо налаштовані - інтегровані технології також звільняють вас від трудомістких рутинних завдань.

Ви можете знайти більше продуктів у нашій категорії: Клапани та пневмоострови

Пропорційні клапани Festo

Різні серії клапанів з різними робочими тисками, номінальними розмірами, діапазонами витрат і робочими температурами - Festo пропонує Вам ідеальний пропорційний клапан для Ваших потреб. Для особливих вимог ми також адаптуємо клапани згідно з вашими індивідуальними побажаннями.

Посібник з вибору: знайдіть правильний пропорційний клапан

Посібник з вибору: знайдіть правильний пропорційний клапан

Посібник з вибору Controlled Pneumatics допоможе вам крок за кроком підібрати ідеальне рішення — чи то окремий клапан, чи то повний клапанний блок. Вибирайте, орієнтуючись на такі критерії, як точність, динаміка й енергоспоживання, для ефективного проєктування вашої системи.

Завантажте Посібник з вибору

Пропорційні клапани для регулювання потоку

Пропорційні регулятори потоку регулюють величину потоку для підключених пневматичних споживачів. Крім пропорційних регуляторів потоку, у цьому розділі ви також знайдете пропорційні розподільнки, п’єзоклапани та пневмоостови. Дізнайтеся про переваги кожного клапана Festo.

Дроселі

Пропорційний клапан регулювання витрати VEMD

Пропорційний регулятор потоку VEMD ідеально підходить для регулювання масового потоку та характеризується компактними монтажними розмірами. Оскільки він дуже легкий, він ідеально підходить для використання в мобільних пристроях для контролю витрат. Завдяки вбудованій схемі управління з термодавачем, клапан працює точно і динамічно. Він дуже швидко реагує на зміну заданого значення і майже відразу готовий до роботи.

Регулятор масової витрати VEMD

Пропорційний клапан регулювання витрати VPCF

Короткий час реакції, висока точність повторення, компактний розмір, відсутність PWIS і схвалення ATEX 3GD: властивості, які роблять пропорційний регулятор потоку VPCF унікальним. Він призначений для вимогливих застосувань, таких як інертний газ, об’єм повітря та контроль швидкості в системах фарбування та потоку, і відповідає найвищим вимогам щодо динаміки, повторюваності та лінійності характеристик кривої.

Пропорційний дросель VPCF

Пропорційний розподільник MPYE

Пропорційний розподільник MPYE є 5/3-ходовим пропорційним клапаном і має золотник з регулюванням положення. Він перетворює аналоговий вхідний сигнал у відповідний поперечний переріз відкриття на виходах клапана. Точну пневматичну систему позиціонування можна налаштувати за допомогою зовнішнього контролера положення та системи вимірювання положення.

Пропорційний пневморозподільник MPYE

Пропорційний розподільник VPWS

Компактний і потужний: пропорційний електромагнітний клапан VPWS – це легкий і компактний картриджний клапан діаметром 15 мм із великим потоком. Він безпечно й точно регулює газові потоки – кисню, вуглекислого газу, повітря, закису азоту чи інертних газів.

Пропорційний пневморозподільник VPWS

Пропорційний розподільник VPWP

Технологічна основа клапана MPVE VPWP дозволяє змінювати напрямок руху. Завдяки вбудованому інтерфейсу для цифрової передачі даних, пропорційний клапан є особливо безпечним і надзвичайно точним із вбудованими давачами тиску та каскадним керуванням.

Пропорційний пневморозподільник VPWP

Пневмоострів VPCB

Блок клапанів VPCB є частиною рішення серво-пневматичного приводу YHBP для всіх типів балансирів. 3/3-ходовий пропорційний клапан регулювання тиску з двома вбудованими 2/2-ходовими відсічними клапанами доступний із запитом положення перемикача або без нього

Клапанний блок VPCB

Пропорційні клапани для регулювання тиску

Клапани регулювання тиску регулюють тиск для підключених пневматичних споживачів. У Festo ви знайдете широкий асортимент для найрізноманітніших застосувань.

Регулятори тиску

Пропорційний регулятор тиску MPPES

Пропорційний клапан MPPES доступний як з прямим керуванням (G1/8), так і з пілотним керуванням (G1/4, G1/2). Задане значення вводиться як аналоговий сигнал напруги або струму, а діапазони регулювання тиску можна вільно вибирати. За бажанням ви також можете отримати MPPES із модулем заданого значення.

Пропорційний регулятор тиску MPPES

Пропорційний регулятор тиску VPPL

Цей клапан був спеціально розроблений для більш високого тиску 10-40 бар. Як окремий пристрій із різьбовими з’єднаннями, клапан використовується для різних завдань, наприклад, для розтягувально-видувного формування ПЕТ-пляшок у харчовій промисловості та виробництві напоїв або на стендах для випробування шин чи гальм в автомобільній промисловості.

Пропорційний регулятор тиску VPPL

Пропорційні регулятори тиску VPPM і VPPM-NPT

Клапани VPPM і VPPM-NPT пропонують правильні параметри для будь-якого застосування. Відповідні характеристики керування можна легко вибрати з 3 попередніх налаштувань одним натисканням кнопки. Завдяки двоступеневим схемам управління з мультисенсорним керуванням ними також можна безпечно та надійно керувати.

Пропорційний регулятор тиску VPPM
Пропорційний регулятор тиску VPPM-NPT

Пропорційний регулятор тиску VPPX

Пропорційний клапан VPPX з сімейства клапанів VPPM забезпечує максимальну гнучкість і найкращу якість процесу. Завдяки ПІД-регулятору, який вільно конфігурується, і входу зовнішнього давача можна просто й легко виконувати індивідуальні завдання.

Пропорційний регулятор тиску VPPX

Пропорційний регулятор тиску VPPI

Клапан із прямим приводом із вбудованим вирівнюванням тиску динамічно й точно регулює навіть при великих номінальних розмірах. Ефективний привід котушки плунжера робить VPPI дуже динамічним, контролер підлеглого положення забезпечує високу стабільність. Повністю графічний дисплей пропонує численні параметри налаштування.

Пропорційний регулятор тиску VPPI