Пропорційний пневморозподільник VPWS

Компактний і високопродуктивний: пропорційний електромагнітний клапан VPWS - це легкий і компактний 15-мм картриджний клапан з високою пропускною здатністю. Він безпечно і точно регулює потоки газу – будь то кисень, вуглекислий газ, повітря, оксид азоту чи інертний газ.
  • Сідловий клапан прямого керування
  • Робоче середовище: повітря, кисень, інертні гази
  • Надзвичайно малий і легкий
  • Компактний і недорогий
  • The VPWS-0.3 variant is available for low flow rates (8 mm cartridge, no oxygen)