Quarter turn actuator DFPD-E

Der DFPD E ist der effiziente Schwenkantrieb für Standardanwendungen mit kompaktem Design, reduziertem Luftverbrauch und maximaler Flexibilität in der Integration.
  • До 20 % менше споживання повітря для підвищення енергоефективності
  • Компактна та легка конструкція
  • Оптимізовано для стандартних застосувань
  • Надійна технологія зубчастої штанги-триба для точного руху
  • Доступні гнучкі можливості монтажу та різні розміри конструкцій
  • Робочий тиск до 8 бар для різноманітних застосувань