Вісь з гвинтовою передачею ELGA-BS-KF
Потужна, динамічна і захищена міцною накладкою. Точність, довговічність і динаміка осі з гвинтовою передачею ELGA-BS дозволяють ефективно використовувати її для завдань позиціонування в складних умовах із ходом до 3000 мм.
- Внутрішня, точна та міцна напрямна з рециркуляційним кульковим підшипником для високих моментних навантажень
- Вісь для високої частоти повторювань
- Для найвищих вимог до сили подачі та точності
- Напрямна і кулькогвинтова передача закриті захисною стрічкою
- Швидкість до 2 м/с з прискоренням до 15 м/с²
- Запит про позицію, що економить місце
- Гнучке підключення двигуна
- 34 видів на складі та модульні вироби для індивідуальних конфігурацій
- Можливі удари до 3 м
- Ідеально вписується в наш широкий асортимент електромеханічних приводів, двигунів, контролерів приводів і систем керування