Cистема віддалених I/O CPX-AP-I

Завдяки новій системі I/O CPX-AP-I згідно з IP65/IP67, ефективні модулі I/O та існуючі пневмоостровиможуть бути інтегровані в найважливіші системи вищого рівня, включаючи IO-Link Master .
  • Високопродуктивна система віддалених входів-виходів, яка гнучко об'єднує в мережу 80 модулів у режимі реального часу зі швидкістю передачі даних 200 Mbaud
  • Послідовне підключення, включаючи розширені можливості діагностики, підвищення доступності і продуктивності машини
  • Зручна інтеграція в систему керування на ваш вибір: PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP, ModbusTCP
  • Можливість роботи в реальному часі та детермінована поведінка системи забезпечують тривалість циклу до 250 µs
  • Довжина кабелю до 50 м між кожним модулем забезпечує великі розміри системи
  • Програмне забезпечення IO-Link і параметризація дозволяють легко інтегрувати будь-який пристрій IO-Link
  • Ethernet-продуктивність аж до пневмоострову, цифрових, а також аналогових модулів входів/виходів
  • Стабільна робота завдяки відключенню енергії
  • Ідеально вписується в наш широкий асортимент електромеханічних приводів, двигунів, контролерів приводів і систем керування
  • Please bear in mind: the necessary plug connectors must be bought separately