Cистема віддалених I/O CPX-AP-A
Завдяки новій модульній системі віддалених I/O CPX-AP-A в IP65/IP67 потужні модулі вводу-виводу, IO-Link Master і модулі вводу-виводу безпеки можуть бути інтегровані в найважливіші хост-системи - також в прямому підключенні до наших пневматичних терміналів клапанів.
- Модульна та зручна IO-System вводу/виводу в IP65/IP67
- Гнучка віддалена система вводу-виводу з найвищою продуктивністю
- Розширювана та найпростіша комбінація CPX-AP-A та CPX-AP-I для формування узгодженої системи
- Послідовне підключення, включаючи розширені можливості діагностики, підвищення доступності і продуктивності машини
- Проста інтеграція в контролер на ваш вибір: PROFINET, PROFIBUS, EtherCAT, EtherNet/IP, ModbusTCP, Profibus
- Модуль доступний для IO-Link
- Високопродуктивна система віддалених входів-виходів, яка гнучко об'єднує в мережу 80 модулів у режимі реального часу зі швидкістю передачі даних 200 Mbaud
- Стабільна робота завдяки відключенню енергії
- Ідеально вписується в наш широкий асортимент електромеханічних приводів, двигунів, контролерів приводів і систем керування