З'єднувальний кабель KVI

  • Для підключення Fieldbus з різьбою M9x0,5
  • Кабель підключення між пневмоостровом та контролером
  • Кабель підключення між пневмоостровом і модулями входів/виходів
  • Кабель підключення між контролером і модулями входів/виходів
  • Попередньо змонтований з обох сторін
  • Підходить для напрямних для кабелів
  • Довжина кабелю 0,25 ... 8 м
  • З поліуретановим кабелем
  • Температура навколишнього середовища -20... +80 °C