З'єднувальний кабель NEBV
- Для електромагнітних катушок типу A, типу B або типу C
- Для електромагнітних котушок з різьбою M8x1 або M12x1, A-код
- Для електромагнітних котушок ZC або різних спеціальних схем підключення
- Монтадж з однієї або обох сторін
- Довжина кабелю 0,1 ... 30 м
- З поліуретановим кабелем
- Температура навколишнього середовища -25... +80 °C