Датчик тиску SPAW
Для гідравліки та пневматики: компактний датчик тиску SPAW здійснює виміри в 9 діапазонах вимірювань від −1 … 1 і 0 … 100 bar. Підходить для всіх середовищ, таких як гази, вода або холодоагенти, які не впливають агресивно на корпус з нержавіючої сталі та вимірювальний елемент.
- Високоміцний
- Для рідких і газоподібних середовищ
- Швидке та зручне налаштування комутаційних виходів за допомогою трьох кнопок
- Оптимальна читабельність: корпус дисплея можна повертати на 320°, дисплей під кутом 45°
- Sustainable operation thanks to pressure monitoring