Дисковий клапан з приводом KVZA

Швидко, легко та надійно: з допомогою конфігуратора ви можете вибрати та замовити дискові клапани без очікування. Додатково ви також отримаєте таблиці даних та моделі CAD, які відповідають вашій конфігурації.
  • Для універсального використання в різних промислових сегментах
  • Ручне керування за допомогою ручного важеля
  • Приводиться в дію автоматично з допомогою поворотного приводу
  • Керована робота з неповнооборотним приводом і позиціонером
  • Клапан клапан типу Wafer або Lug
  • Номінальний розмір DN25... DN200
  • Стандарт підключення DIN EN 1092-1 або ANSI CLASS 150