Дозуюча головка VTOI

Завдяки ширині модуля лише 9 мм і клапану на 8 виходів, VTOI є ефективно керованою 8-канальною дозуючою головкою для титрувальних мікропланшетів. За допомогою VTOI рідини можна дозувати та аспірувати в найменшому діапазоні µl.
  • Клапан управління для розподілу в 8 каналах дозування
  • Ширина 9 мм - ідеально підходить для мікропланшетів
  • Проста конструкція з блочним монтажем для збільшення пропускної здатності
  • Повна система лише з кількох компонентів
  • Підходить та агресивних рідин