Дозуюча головка VTOI
Завдяки ширині модуля лише 9 мм і клапану на 8 виходів, VTOI є ефективно керованою 8-канальною дозуючою головкою для титрувальних мікропланшетів. За допомогою VTOI рідини можна дозувати та аспірувати в найменшому діапазоні µl.
- Клапан управління для розподілу в 8 каналах дозування
- Ширина 9 мм - ідеально підходить для мікропланшетів
- Проста конструкція з блочним монтажем для збільшення пропускної здатності
- Повна система лише з кількох компонентів
- Підходить та агресивних рідин