Festo AX Controls CODESYS PLC GSBE-PLC

Додаток CODESYS PLC являє собою систему виконання ПЛК системи управління відповідно до IEC 61131-3 і доступний в різних версіях. Базова версія включає різні комунікаційні інтерфейси (наприклад, EtherCAT Master і Modbus® TCP).
  • CODESYS app для контролерів Festo AX Controls
  • Від 256 до необмеженої кількості входів/виходів
  • Для керування від чотирьох до необмеженої кількості осей
  • Модульна концепція ліцензування для розширення функцій, орієнтованих на користувача
  • Просте розширення функціональності ЧПК і робота за допомогою розширеної ліцензії