Фільтр-регулятор тиску PCRP

Whether it’s used in a corrosive atmosphere or with extreme temperatures, the robust stainless steel filter regulator PCRP guarantees maximum performance and process reliability in extremely harsh environments.
  • Міцний корпус для особливих вимог в автоматизації безперевних процесів
  • Підходить для використання на вулиці та при низьких температурах до -60°C
  • Стійкість до УФ-випромінювання та корозійного середовища
  • Два підключення манометра для різних способів монтажу
  • З ручним відкручуваним зливом конденсату
  • Розмір 44, 64
  • Стійкий в роботі за рахунок зниження рівня тиску