Для віддаленої системи вводу/виводу CPX-AP-I

Завдяки новій системі I/O CPX-AP-I згідно з IP65/IP67, ефективні модулі I/O та існуючі пневмоостровиможуть бути інтегровані в найважливіші системи вищого рівня, включаючи IO-Link Master .
  • Децентралізована зручна система вводу/виводу в IP65/IP67
  • Гнучка віддалена система вводу-виводу з найвищою продуктивністю
  • Розширювана та найпростіша комбінація CPX-AP-I та CPX-AP-A для формування узгодженої системи
  • Послідовне підключення, включаючи розширені можливості діагностики, підвищення доступності і продуктивності машини
  • Зручна інтеграція в систему керування на ваш вибір: PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP, ModbusTCP
  • Модуль доступний для IO-Link
  • Високопродуктивна система віддалених входів-виходів, яка гнучко об'єднує в мережу 80 модулів у режимі реального часу зі швидкістю передачі даних 200 Mbaud
  • Довжина кабелю до 50 м між кожним модулем забезпечує великі розміри системи
  • Ідеально вписується в наш широкий асортимент електромеханічних приводів, двигунів, контролерів приводів і систем керування