Генератор вакууму, пневматичний VN

  • Можна використовувати безпосередньо в робочій зоні
  • Доступний прямого типу (вбудований: вакуумний порт на одній лінії з портом подачі) або Т-подібної форми (стандарт: вакуумний порт під кутом 90° до порту подачі)
  • Компактний і недорогий
  • Експлуатація, що не потребує обслуговування, і знижений рівень шуму завдяки вбудованому відкритому глушнику
  • Варіанти рекомендовані для ліній з виробництва літій-іонних акумуляторів