Генератор Тиск-вакуум PGVA

Автономний генератор тиску і вакууму PGVA потребує лише живлення 24 В для пневматичного забезпечення вашого рішення з регульованим тиском або вакуумом. Ідеально підходить для таких лабораторних процесів, як робота з рідинами при піпетуванні медичних зразків або дозуванні за допомогою дозуючої головки
  • Повне рішення з вбудованим компресором
  • Пропорційне регулювання тиску/вакууму або задані фіксовані значення
  • Блок живлення 24 V DC
  • Гнучкий у використанні та простий в інтеграції
  • Простий в експлуатації та конфігурації за допомогою інструменту налаштування GUI, див. www.festo.com/software/PGVA
  • Динамічний і точний
  • Стабільна робота завдяки оптимізованому для споживача децентралізованому утворенню тиску