Генератор вакууму OVEH

Компактний вакуумний генератор OVEH з інтегрованими давачами і контролером клапанів був спеціально розроблений для співпраці людини і робота (HRC) і може бути поєднаний з багатьма коботами і роботами завдяки своєму універсальному інтерфейсу. Невелика габаритна висота в поєднанні з низькою власною вагою забезпечує високу динаміку.
  • Компактний клапан з вбудованими давачами
  • Для багатьох різних коботів і роботів завдяки інтерфейсу механічного робота відповідно до ISO 9409-1-50-4-M6
  • Контроль рівня вакууму за допомогою вбудованого Давача тиску SPAE
  • Універсальне керування через цифровий вхід/вихід (PNP/NPN) або IO-Link
  • Імпульс виштовхування, керований клапаном, для безпечної роботи
  • Для застосувань з високим вакуумом або великим об'ємним потоком всмоктування
  • Адаптерна плита для різних застосувань
  • Для безпечної співпраці між людиною та роботом
  • Sustainable manufacturing thanks to a compact design and reduced use of materials