Електромагнітний клапан VZWD-B

Ідеально підходить для високого тиску та дозування з низькими витратами: електромагнітний клапан VZWD з прямим керуванням працює без перепаду тиску до 90 бар навіть у закритих системах. Тому він оптимальний для застосування у рішеннях з високим тиском, та для дозування.
  • Large pressure range for flexible applications
  • Reliable, directly actuated poppet valve
  • Operation without differential pressure possible
  • Versatile use, including in vacuum technology
  • High temperature range of the medium up to 140 °C