Електромагнітний клапан з розділенням середовища VYKB
Маючи лише 10/12 мм ширини (NW 1,6/2,0 мм), VYKB контролює дуже малі об’єми рідини (µl, ml) із високою точністю в рішеннях для дозування або контролю потоку. Завдяки роздільній мембрані з високоефективних полімерів він також підходить для агресивних середовищ.
- Компактна ширина 10 мм і 12 мм для великої номінальної ширини (1,6 мм і 2,0 мм)
- Для дозування, аспірації та тахнічних рішень з безперервним потоком
- Легке очищення завдяки відокремленню від робочого середовища
- Високоякісні матеріали, які також підходять для агресивних середовищ
- Розроблено відповідно до ISO 13485
- Надійна робота завдяки ефективному контролю та активному відключенню повітря