Кабель з роз'ємом KMEB

  • Для електромагнітних котушок з підключенням тип C згідно з EN 175301-803
  • Для електромагнітних катушок типу EB
  • Довжина кабелю 0,5 ... 10 м
  • З PVC або PUR кабелем
  • Температура навколишнього середовища -20... +80 °C