З'єднувальні кабелі для клапанів
Додому
Продукти
Технологія підключення
Технологія електричного підключення
З'єднувальні кабелі
З'єднувальні кабелі для клапанів
KMEB
Кабель з роз'ємом KMEB
Для електромагнітних котушок з підключенням тип C згідно з EN 175301-803
Для електромагнітних катушок типу EB
Довжина кабелю 0,5 ... 10 м
З PVC або PUR кабелем
Температура навколишнього середовища -20... +80 °C
Downloads
KMEB_EN.PDF