Кроковий двигун EMMB-ST
Крокові двигуни для застосувань з базовими вимогами: економічно ефективні, особливо підходять для серійного машинобудування та галузей електроніки і складання.
- Двигун в класі захисту IP20 (IP40 для валу двигуна)
- Абсолютний енкодер, одно- або багатооборотний (без батареї)
- 3 розміри фланців MH: 0,22 Нм … 9,3 Нм
- Опціонально з утримуючим гальмом
- Автоматичне визначення двигуна за допомогою "електронної типової таблички" з таблицею корекції двигуна
- Можливий діапазон застосування до -15°C
- Кабель OCP (One Cable Plug) з компактним штекером, може бути орієнтований спереду або ззаду
- Довжина кабелю до 25м
- Ідеально вписується в наш широкий асортимент електромеханічних приводів, двигунів, контролерів приводів і систем керування