• Продукти
  • Завантаження

Технологічна серія для підвищених вимог

Відкрийте для себе новий вдосконалений кроковий двигун EMMT-ST від Festo, який у поєднанні з контролером сервоприводу CMMT-ST-MP пропонує ідеальну сервосистему за привабливою ціною. Пориньте в новий вимір крокових двигунів!

Ключовою особливістю цієї технології є справжній сервопривід із функцією ослаблення поля. Це покращує продуктивність двигуна, що забезпечує точне керування та тиху роботу. Ще однією особливістю є використання абсолютних енкодерів. Вони можуть використовуватися як в одно-, так і в багатообертовому варіанті і не потребують батареї. Це усуває необхідність регулярного обслуговування та заміни батареї. Підключення спрощено завдяки гібридному кабелю OCP (One cable plug) від Festo. Ця технологія дозволяє використовувати один кабель - кабель двигуна і з’єднувальний кабель для живлення та енкодера об'єднані в одному. Це спрощує прокладання кабелів і економить місце. Додатковою функцією є «електронна табличка». Він містить таблицю корекції двигуна, яка забезпечує точне керування. За допомогою цієї таблиці можна оптимально налаштувати двигун для досягнення бажаної продуктивності. Вал двигуна має клас захисту IP40, а корпус двигуна разом із технологією підключення має клас захисту IP65. Загалом, 2-фазна гібридна технологія пропонує інноваційний редизайн, який забезпечує покращену продуктивність, просту технологію підключення та точне керування.