Кроковий двигун EMMT-ST

Крокові двигуни з сертифікатом UL та надійним підключенням для завдань з підвищеними вимогами до ступеня захисту IP.
  • Двигун в класі захисту IP65 (IP40 для валу двигуна)
  • Абсолютний енкодер, одно- або багатооборотний (без батареї)
  • 3 розміри фланців MH: 0,25 Нм ... 9,4 Нм
  • Опціонально з утримуючим гальмом
  • Автоматичне визначення двигуна за допомогою "електронної типової таблички" з таблицею корекції двигуна
  • Можливий діапазон застосування до -15°C
  • Кабель OCP (One Cable Plug) із суцільним штекером M17, поворот на 310°
  • Довжина кабелю до 25м
  • Ідеально вписується в наш широкий асортимент електромеханічних приводів, двигунів, контролерів приводів і систем керування